这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 功率限幅器
- N9355CK01 直流耦合限幅器
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N9355CK01 直流耦合限幅器
防止电气过载应力和静电放电损坏灵敏的示波器通道
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
防止电气过载应力和静电放电损坏灵敏的示波器通道。
特点
- 阻抗标称值:50 Ω
- 频率范围:直流至 26.5 GHz
- 压降:± 0.6 至 0.7 V(± 10 mA 直流)
- 静电放电破坏等级(仅限限幅器):2400 V,使用人体模型
- 射频最大破坏功率电平(+ 17 dBm)
- 最大输入/输出直流电压 = ± 5V
- 最大输入/输出电流 = ± 80 mA
以上技术指标均为典型值,不作保证
N9355CK01 是一款二极管限幅器,用于防止电气过载应力(EOS)和静电放电(ESD)损坏灵敏的示波器通道。 例如,电压一旦超过 ±2V,就有可能破坏示波器中使用的高性能采样器。 限幅器可以显著降低此类电压损坏仪器敏感部件的可能性,从而确保示波器能够长时间可靠工作。
54754A 等仪器拥有两个电气通道,因此需要两个 N9355CK01。 TDR 模块内的阶跃信号发生器使用 ≤ 0.2 V 的电压,远远低于 N9355CK01 限幅器的二极管阈值。 N9355CK01 还可以保护 86105X 和类似模块的电气通道,但要求信号不超过 -0.5 V 至 +0.5 V 范围。
需要帮助或遇到问题?