幅度分析将 1(ONE)和0(ZERO)逻辑电平减损分为:
- 总体干扰(TI)――用户可以调节的 BER 概率
- 随机噪声(RN)
- 确定性干扰(DI),进一步分为周期干扰(PI)和符码间干扰(ISI)
相对强度噪声(RIN 和RIN OMA)
- 使用任何光 DCA 模块进行光收发信机测量
- 相对于平均光功率电平的幅度噪声
- 测量 RIN 1 级和 IEEE 802.3ae RIN OMA
综合的抖动和幅度结果
- BER 下限――报告信号可以达到的最佳 BER
- BER 上限――会出现最坏情况眼图闭合(抖动或幅度)的域
- 在用户指定的 BER 开启眼图
Q 因数计算
只需按一个键,即可组成具有幅度分析功能的业界最精确的抖动分析仪。
为了有效地确定幅度域中任何类型的信号降级的原因,您首先必须确定故障是否由随机源或确定性源引起。为了完成此项任务,86100C-300 采用了时域中使用的分析技术(抖动分析),并将这项技术扩展至幅度域。因此,对于与信号电平相关的减损,无论是逻辑 1 或逻辑 0,只要偏离其理想位置,都可进行深入分析。
事实上,86100C DCA-J 执行推断分析与执行抖动分析的方式相同。先进的触发技术可对每个比特进行检测以确定相关效应,并对单个比特进行多项测量以确定非相关效应。您可以通过 FFT 进行频域分析来提取随机分量,还可以将抖动域中的双 Dirac 建模技术引入到干扰域中使用。
86100C 在隔离 1(ONE)逻辑电平的随机噪声的同时,还能够快速、精确地测量光收发信机参数,例如相对强度噪声(RIN)和 IEEE 802.3ae RIN OMA。
实施86100C-001 增强噪声和 86100C-200 增强噪声分析需要使用 86100C-300。