Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
信号完整性验证工具套件
信号完整性验证工具套件能够确定并分析多千兆位通信链路设计中影响性能的抖动根源。它能帮助设计人员在开始制造硬件原型之前便找到并消除抖动根源,从而避免到了开发过程的后期再返工重新设计而蒙受巨大损失。
产品特点
- 使用是德科技仪器历经验证的 EZJIT Plus 算法分解发射机抖动
- 在先进设计系统(ADS)数据显示界面的眼图中显示抖动
- 在 ADS 环境中,与 Synopsys 的 HSPICE 进行协同仿真
这个信号完整性验证工具套件具有十分强大的发射机抖动分解功能,并能在仿真和测得的抖动分量与 BER 测量结果之间提供出色的相关性。.它以 ADS 中的抖动算法为基础,并根据是德科技测试与测量仪器中所使用的已获专利的 EZJIT Plus 算法进行验证。
其他功能
高频 SPICE 本身支持未加密的 HSPICE 网表,以及使用 ADS 加密密钥加密的所有 SPICE 方言(dialect)。信号完整性验证工具套件通过与 HSPICE 自身进行协同仿真,添加了对 HSPICE 网表的支持。HSPICE 网表由 Synopsys HSPICE 加密密钥进行加密。
请注意,该工具套件还会计算比特误码率(BER),并以 bathtub 曲线图的形式显示(见上图)。该功能是工程师采用是德科技已获专利的 EZJIT Plus 技术,在是德科技的实时示波器中开发和验证的。如欲了解适用于是德科技示波器的 EZJIT Plus 的更多信息,请参见 EZJIT Plus 和 EZJIT 抖动分析。
此信号完整性验证工具套件已整合到 ADS 瞬态卷积组件中。