何をお探しですか?
シグナルインテグリティー検証ツールキット
シグナルインテグリティー検証ツールキットは、マルチギガビット通信リンクのデザインの性能劣化の原因となるジッタを特定/解析します。ハードウェアのプロトタイプの作成を開始する前に、ジッタの原因を特定して排除できるので、開発サイクルの後半でのコストのかかる再設計がなくなります。
製品ハイライト
- キーサイトの測定器で使用されている実証済みのEZJIT Plusアルゴリズムを用いたトランスミッタージッタ分離
- Advanced Design System(ADS)データディスプレイでのアイダイアグラムでのジッタのビジュアリゼーション
- ADS環境内でのSynopsysのHSPICEとのコ・シミュレーション
シグナルインテグリティー検証ツールキットは、高度なトランスミッタージッタ分離機能を備え、シミュレート/測定したジッタ成分とBER測定の確度の高い相関が可能です。ADSのジッタアルゴリズムは、キーサイトの電子計測器に採用されている特許取得済みのEZJIT Plusアルゴリズムをベースにしたもので、EZJIT Plusアルゴリズムと比較検証されています。
その他の機能
高周波SPICEは、暗号化されていないHSPICEネットリスト、およびADS暗号化キーを使って暗号化されたすべてのSPICE言語をネイティブにサポートします。シグナルインテグリティー検証ツールキットではさらに、Synopsys HSPICE暗号化キーを使って暗号化されたHSPICEネットリストから、HSPICE自体とのコ・シミュレーションまでをサポートしています。
ビット・エラー・レート(BER)も算出され、上図にバスタブプロットとして表示されています。この機能は特許取得済みのEZJIT Plusテクノロジーをベースにしています。EZJIT Plusテクノロジーの開発と検証には、キーサイトのリアルタイムオシロスコープを使用しました。キーサイトオシロスコープ用EZJIT Plusの詳細については、EZJIT PlusおよびEZJITジッタ解析を参照してください。
シグナルインテグリティー検証ツールキットは、ADSトランジェント・コンボリューション・エレメントに統合されています。