这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- EEPROM 存储校准因数,无需手动输入
- 宽广的频率范围:26.5 GHz 至 40 GHz
- 宽广的动态范围:-35 dBm 至 +20 dBm
- 更佳的功率线性度:< 1%;出色的驻波比可降低失配的不确定度;以及高度准确的功率可重复性
- 准确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
- SCPI 代码与 8480 系列(选件 CFT)兼容
注:选件 CFT 作为传统 8480 系列功率传感器的替代产品,避免了手动输入校准因数的麻烦,同时保持 SCPI 兼容性。 选件 CFT 不兼容 43x 和其他废型的功率计。
- SCPI 代码与 E 系列传感器(标配选件)兼容
- 兼容 EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计
注:所有 N8480 系列功率传感器均不兼容 Keysight 43x、E1416A、N8262A 功率计,以及 5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪。
想要深入了解 N8486AR?
扩展热电偶功率传感器的功能
关于 N8486AR 热电偶功率传感器的特色资源
需要帮助或遇到问题?