お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N8486AR 熱電対パワー・センサ
N8480 Series Power Sensors are the replacement solutions for 8480 Series Power Sensors.
スタート価格:
ハイライト
- EEPROMへの校正係数の保存により、手動入力が不要
- 26.5 GHz~40 GHzの広い周波数レンジ
- -35 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
- 1 %以下のクラス最高のパワー・リニアリティ、不整合の不確かさの優れたSWR、非常に正確なパワーの再現性
- 正確な校正および米国NIST(US National Institute of Standards and Technology)にトレーサブル
- 8480シリーズのSCPIコードが使用可能(オプションCFT)
注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ・パワー・センサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動入力する必要があります。オプションCFTは、43xや他の販売終了パワー・メータとは使用できません。
- Eシリーズ・センサのSCPIコードが使用可能(標準オプション)
- EPM(新製品のN1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、Pシリーズ(N1911/12A)パワー・メータで使用可能
注記:すべてのN8480パワー・センサが、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットと使用できるわけではありません。 (詳細はこちらを参照してください)
N8480シリーズ・パワー・センサは、8480シリーズ・パワー・センサの後継機種です。この新しいパワー・センサは、EEPROMを搭載し、パワー・メータに校正係数を手動入力しなくても、パワー・センサを校正することができます。以前の8480シリーズ・パワー・センサと比較すると、ダイナミック・レンジおよび周波数レンジが広くなり、確度、リニアリティ、再現性、SWRなどが大幅に向上しています。
Interested in a N8486AR?
Extend the capabilities for your Thermocouple Power Sensors
Featured Resources for N8486AR Thermocouple Power Sensors
Want help or have questions?