特点

  • 重量:126 g(4.5 盎司);远程传感器和 2 米长电缆的重量为 26 g
  • 电源:15V @ 136 mA
  • 灵敏度:2.2 uW,使用 2 米光纤(5 uW,使用 10 米光纤)
  • 功耗:2.0 W 典型值;远程传感器为 0.0 W
  • 输出:差分方波(100 kHz - 7.2 MHz)
  • 对准容限:旋转:± 3°;倾斜/偏转:± 1°
  • 在安装到 10715A、10716A、10717A、10719A、10721A、10735A、10736A 和 10737L/R 上自对准
  • 可与各种光器件和电子元器件配合使用

配有光纤拾取头的 Keysight 10780F 远程接收机让是德科技激光干涉仪定位系统可以更灵活地在版图上定位。 远程拾取能力使工程师能够将发热的接收机电子元器件安装在远离测量区域的位置,以便获得非常高的测量稳定度、准确度和可重复性。

每个测量轴(包括波长跟踪器)使用一个接收机。 Keysight 10780F 接收机配有是德科技电子元器件、激光头、电缆和光器件,可以帮助您定制高精度定位系统,更好地满足您的特定应用要求。

查看更多
 10780F Remote Receiver

想要深入了解 10780F?

需要帮助或遇到问题?