검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 무게: 126 g(4.5온스); 2 m 케이블이 있는 원격 센서의 경우 26 g
- 전력: 15V @ 136 mA
- 감도: 2.2 uW, 2 m 광섬유 케이블 포함(5 uW, 10 m 광섬유인 경우)
- 손실: 2.0 W(통상); 원격 센서의 경우 0.0 W
- 출력: 차동 사각파(100 kHz - 7.2 MHz)
- 정렬 공차: 롤: ± 3도; 피치/편요각: ± 1도
- 10715A, 10716A, 10717A, 10719A, 10721A, 10735A, 10736A 및 10737L/R에 장착 시 자체 정렬
- 다양한 광학 콤포넌트 및 전자부품에 사용 가능
키사이트 10780F 원격 수신기(광섬유 픽업 포함)는 키사이트 레이저 간섭계 포지셔닝 시스템을 위한 최고의 레이아웃 유연성을 제공합니다. 원격 픽업 기능을 활용하면 측정 영역에서 떨어진 곳에서 열 손실 수신기 전자부품을 장착할 수 있어, 측정 안정성과 정확도 및 반복도가 뛰어납니다.
측정 축당 하나의 수신기가 사용됩니다(파장 추적기 포함). 키사이트 전자부품, 레이저 헤드, 케이블 및 옵틱을 사용해서 구성되는 키사이트 10780F 수신기를 사용하면 필요한 상황에 맞게 정밀 포지셔닝 시스템의 맞춤 구성이 가능합니다.
10780F에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 10780F 원격 수신기
다른 도움이 필요하십니까?