这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
额定输出
- 电压: 0 至 15 V
- 电流: 0 至 3 A
- 长达 7 ms 的峰值电流: 5 A
25°C ±5°C 时的编程精度(设置百分比加固定值)
- 电压: 10 mV
- + 电流: 1.33 mA
直流读回精度
- 电压: 0.03% + 5 mV
- 电流(-3 A 至 + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- 电流(-1 A 至 + 1 A): 0.1% + 0.2mA
- 电流(-20 mA 至 + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
瞬时响应
- 40 mV 压降,<20 µs 瞬时响应时间
是德移动通信直流电源 663xx 系列提供多项适合无线和电池供电器件测试的特性: 出色的电压瞬时响应可以最大限度地减少由测试线大幅压降导致的器件停机,确保测试系统的效率; 内置先进测量系统能够精确测量器件不同运行模式下的电池电流消耗,是德开发的特性可支持手机制造商检测永久性和间歇性开放线感连接。
Keysight 66321D 移动通信直流电源可提供快速瞬时响应、出色的供电能力以及输出电阻编程和精确测量功能。 特别针对下一代数字无线通信产品测试而设计, 66321D 移动通信直流电源可提供仿真电池或电池组内阻的新功能。 此外,无论应用短或长负荷线,这些高性能电源型号都具有改进的瞬时响应以及稳定的输出操作。 66321D 直流电源提供 66321B 的全部功能,并添加了内置数字电压表。
结合应用 66321D 和 Keysight 14565B 软件,研发工程师可以借助长达 1000 小时的数据记录、CCDF 统计分析和波形捕获功能,表征电池输出电流,平衡影响影响电流消耗和电池寿命的因素。
查看测量解决方案实例: 电池电流消耗测试
主要技术指标
最大单路输出电压
15 V
最大单路输出电流
3 A
最大功率
45 W
输出数量
1
类型
Mobile Comms
最大单路输出电压
最大单路输出电流
最大功率
输出数量
类型
15 V
3 A
45 W
1
Mobile Comms
查看更多
Battery Emulation:
是
DVM:
是
最大单路输出电流:
3 A
最大功率:
45 W
最大单路输出电压:
15 V
输出数量:
1
类型:
Mobile Comms
Standard Configurations
Prev
Mobile Comm DC Source w/ Battery Emulation, DVM
Notice to EU customers: This product is no longer available due to lack of compliance with EU RoHS directive 2011/65/EU. Keysight will continue service and support to the end of worldwide support life.
Output Ratings
- Voltage: 0 to 15 V
- Current: 0 to 3 A
- Peak Current for up to 7 ms: 5 A
Programming accuracy at 25°C ±5°C (% of setting plus fixed)
- Voltage: 10 mV
- + Current: 1.33 mA
DC Readback Accuracy
- Voltage: 0.03% + 5 mV
- Current (-3 A to + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
- Current (-1 A to + 1 A): 0.1% + 0.2mA
- Current (-20 mA to + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA
Transient Response
- 40 mV drop, <20 µs transient response time
Next
Interested in a 66321D?
Extend the Capabilities for Your Mobile Comm DC Source w/ Battery Emulation, DVM
Featured Resources for 66321D Mobile Comm DC Source w/ Battery Emulation, DVM
Related Products
Want help or have questions?