NU4 級行動通訊直流電源,15 V,3 A,單通道,具備電池模擬和 DVM

Keysight 66321D 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    3 A

  • 最大功率

    45 W

  • 每個輸出的最大電壓

    15 V

  • 輸出數目

    1

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    Yes

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

66321D 單通道,具備電池模擬功能及數位電壓表
66321D 單通道,具備電池模擬功能及數位電壓表

型號:

66321D

數量

選購項目

1

行動通訊直流電源,15V/3A,具備電池模擬、DVM。GPIB。| 隨附用於桌上使用的腳架(標準)| Keysight 3 年保固。| KeysightCare Assured 第一年支援

1

直流電源供應器,104-127VAC 操作,50/60Hz

焦點訊息

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

25°C ±5°C 時的程控準確度(設定值的 % + 固定值)

  • 電壓:10 mV
  • + 電流:1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流(-3 A 至 + 5 A):0.2% + 0.5 mA
  • 電流(-1 A 至 + 1 A):0.1% + 0.2 mA
  • 電流(-20 mA 至 + 20 mA):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 40 mV 壓降,<20 µs 暫態響應時間

是德科技行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。

Keysight 66321D 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。 此產品專為測試下一代數位無線通訊產品而設計。 66321D 行動通訊直流電源具備可模擬電池或電池組之內電阻的新功能。 此外,無論您是使用何種長度的負載導線,這些高效能機型均可提供更出色的暫態響應和穩定的輸出運作。 66321D 直流電源具有 66321B 的所有功能,且添加了內建的數位電壓錶。

如與 Keysight 14565B 軟體搭配使用,可為研發工程師提供長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,以便全面分析電池電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。