NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 15 V, 3 A, 단일 채널, 배터리 에뮬레이션 및 DVM 포함

키사이트 66321D 모바일 통신 DC 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    1

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    Yes

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

66321D NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 단일 채널, 배터리 에뮬레이션 및 DVM 포함
66321D NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 단일 채널, 배터리 에뮬레이션 및 DVM 포함

모델:

66321D

수량

옵션

1

모바일 통신 DC 소스, 15V/3A, 배터리 에뮬레이션, DVM, GPIB | 벤치 사용을 위한 받침대 포함(표준) | 키사이트 보증 - 3년 반환 | KeysightCare Assured 첫 해 지원

1

DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz

하이라이트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

25°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도(설정 + 고정의 %)

  • 전압 10mV
  • + 전류 1.33mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA

트랜잭션 응답

  • 40mV 드롭, 20µs 미만의 트랜션트 응답 시간

Keysight Mobile Communications DC Source 663xx Series provides several features suitable for testing wireless and battery-powered devices. Because of its excellent voltage transient response, device shutdowns due to large voltage drops in test wiring can be minimized, maximizing test system throughput. The built-in advanced measurement system accurately measures battery current drain when the device operates in various modes, and mobile phone manufacturers can use features developed by Keysight to detect permanent and intermittent open sense wire connections.

Keysight 66321D Mobile Communications DC Source offers various benefits such as fast transient response, excellent sourcing, output resistance programming, and precision measurements. This product is specifically designed for testing next-generation digital wireless communication products. The 66321D Mobile Communications DC Source provides a new feature that simulates the internal resistance of a battery or battery pack. Furthermore, these high-performance models offer improved transient response and stable output operation with short or long load leads. The 66321D DC Source includes a built-in digital voltmeter and provides all the features of the 66321B.

연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66321D 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.