Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU4 級行動通訊直流電源包括 66300 系列電源。它們提供精確的電壓和電流控制、低漣波、內建量測功能,以及針對在各種真實世界條件下測試數位無線通訊產品進行最佳化的高度可程式設計設計。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬系統。
快速回應負載和電流的迅速變化,以因應測試智慧型手機和平板電腦等裝置時的動態電源需求。
提供穩定、潔淨且漣波極小的電源,適用於對電源雜訊敏感的行動裝置進行精確的 RF 測試。
即時監測電壓、電流和功率等關鍵參數,確保在測試 5G 等技術時獲得精確的洞察力。
支援透過 USB、LAN 和 GPIB 進行遠端控制和程式設計,以方便整合至自動化測試系統。
Maximum current per output
3 A 至 20 A
Number of outputs
1 至 2
Maximum power
45 W 至 50 W
Maximum voltage per output
15 V
Digital voltmeter
Varies
Battery emulation
Varies
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
Keysight 行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的情況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗。利用是德科技開發的多項功能,手機製造商可永久且間歇地偵測開路感測線連接。
Keysight 66321B 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。 此產品專為測試下一代數位無線通訊產品而設計。 66321B 行動通訊直流電源具備可模擬電池或電池組之內電阻的新功能。 此外,不論您是使用短負載或長負載導線,這些高效能機型均可提供更出色的暫態響應和穩定的輸出運作。
若搭配使用 Keysight 66321B 與 Keysight 14565B 軟體,研發工程師可透過長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,全面分析電池之電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
是德科技行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。
Keysight 66321D 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。 此產品專為測試下一代數位無線通訊產品而設計。 66321D 行動通訊直流電源具備可模擬電池或電池組之內電阻的新功能。 此外,無論您是使用何種長度的負載導線,這些高效能機型均可提供更出色的暫態響應和穩定的輸出運作。 66321D 直流電源具有 66321B 的所有功能,且添加了內建的數位電壓錶。
如與 Keysight 14565B 軟體搭配使用,可為研發工程師提供長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,以便全面分析電池電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。
歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。
Keysight 行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的狀況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗情形,這項是德科技開發的功能,讓手機製造商能夠偵測永久和間歇的開路感測線連接。
Keysight 66319D 雙輸出行動通訊直流電源提供兩路輸出,以便同時測試主電池電源和電池充電器電路,方便客戶以相同的設備測試手機和充電器。 此功能有助於節省機架空間(在 1/2 機架機箱內提供 2 路輸出),無需使用兩個單獨的電源供應器。 66319D 直流電源具有 66319B 的所有功能,且增加了內建的數位電壓錶。
若搭配使用 Keysight 66319D 與 Keysight 14565B 軟體,研發工程師可透過長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,全面分析電池之電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
行動通訊直流電源是專為支援無線通訊裝置(例如行動電話、物聯網裝置和射頻功率放大器)的測試與開發而設計的專用電源供應器。其主要特性包括:
行動通訊直流電源的典型應用包括:
是的,行動通訊直流電源通常設計用於模擬電池行為。它們旨在模擬電池的電壓和電流特性,這對於測試行動裝置、電源管理系統和電信設備至關重要。行動通訊直流電源應具備以下功能: