キーサイトのNU4-classモバイル通信DC電源には、66300シリーズ電源が含まれます。これらは、高精度な電圧および電流制御、低リップル、内蔵測定機能、そしてさまざまな実環境条件下でデジタル無線通信製品をテストするために最適化された、高度なプログラマブル設計を提供します。一般的な構成から選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをテストする際に、動的な電力需要に対応するため、負荷と電流の急激な変化に迅速に対応します。
安定したクリーンな電力を最小限のリップルで供給し、電源ノイズに敏感なモバイルデバイスの正確なRFテストに対応します。
5Gなどのテクノロジーをテストする際に、電圧、電流、電力などの主要なパラメータをリアルタイムで監視し、正確な洞察を確実に得られます。
USB、LAN、GPIBを介したリモート制御とプログラミングをサポートし、利便性と自動テストシステムへの統合を可能にします。
Maximum current per output
3 A ~ 20 A
Number of outputs
1 ~ 2
Maximum power
45 W ~ 50 W
Maximum voltage per output
15 V
Digital voltmeter
Varies
Battery emulation
Varies
66321B
66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。 この製品は特に、次世代無線通信製品のテスト用に設計されています。 66321B移動体通信用DC電源は、バッテリやバッテリパックの内部抵抗をシミュレートする新しい機能を備えています。 さらに、この高性能モデルは、優れた過渡応答と、負荷リードの長短に関わらず安定した出力動作を備えています。
研究開発エンジニアは、66321Bとキーサイト14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、(最大1000時間の)データロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
66321D
キーサイト 66321D 移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
キーサイト66321D 移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。 この製品は特に、次世代無線通信製品のテスト用に設計されています。 66321D 移動体通信用DC電源は、バッテリーやバッテリーパックの内部抵抗をシミュレートする新しい機能を備えています。 さらに、この高性能モデルは、優れた過渡応答と負荷リードの長短に関わらず安定した出力動作を備えています。 66321D DC電源は、66321Bのすべての機能に加えて、内蔵デジタル電圧計を装備しています。
研究開発エンジニアは、66321Dとキーサイト14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、(最大1000時間の)データロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
66319D
66319Dは、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。
Keysight 663xxシリーズ移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリー動作機器のテストに最適です。電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下によって生じるデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テスト・システムのスループットを最大限に高めることができます。内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリー電流ドレインを正確に測定でき、Keysightが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンス・ワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。これにより、ラック・スペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。66319D DC電源は、66319Bのすべての機能に加えて、内蔵デジタル電圧計を装備しています。
研究開発では、66319BとKeysight 14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、最大1000時間のデータ・ロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響するデザインのトレードオフを決定することができます。
研究開発では、66319DとKeysight 14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、最大1000時間のデータ・ロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
測定ソリューションの例を参照してください:バッテリ電流ドレイン・テスト
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
モバイル通信用DC電源は、携帯電話、IoTデバイス、RFパワーアンプなどのワイヤレス通信デバイスのテストおよび開発をサポートするために設計された特殊な電源です。主な特徴としては以下が挙げられます。
モバイル通信DC電源の一般的なアプリケーションは次のとおりです。
はい、モバイル通信用DC電源は一般的にバッテリーの動作をエミュレートするように設計されています。これらはバッテリーの電圧および電流特性をシミュレートするように設計されており、モバイルデバイス、電源管理システム、および通信機器のテストにおいて非常に重要です。モバイル通信用DC電源には、以下の機能が必要です。