現在キーサイトはDC電源を、4つのパフォーマンスグレードと3つのクラスで提供しております。エントリーグレードの直流電源であるEssentialグレードには、出力電力90 WまでのNB1-classが含まれます。AdvancedグレードにはNB1-classとNB2-classが含まれ、出力電力は400 Wまで拡張されます。ExpertグレードにはNB1およびNB2-classが含まれ、最大800 Wの出力電力をサポートし、最大出力電流を80 Aまで拡張します。ProグレードにはNB6-classが含まれ、最大出力電圧210 Vをサポートし、任意波形発生機能を備えています。お客様の研究室に最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つけるお手伝いをするため、DC電源に関する包括的なリソースライブラリを用意いたしました。