NU4 級行動通訊直流電源,15 V,20 A,單通道,具備電池模擬功能

66321B 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。

產品影像
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    50 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    1

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

66321B NU4 級行動通訊直流電源,單通道,具備電池模擬功能
66321B NU4 級行動通訊直流電源,單通道,具備電池模擬功能

型號:

66321B

數量

選購項目

1

行動通訊直流電源,15V/3A,具備電池模擬功能。GPIB。

焦點訊息

歐盟客戶請注意:此產品因不符合歐盟危害物質限用指令(RoHS)2011/65/EU,因此不再銷售至歐盟國家。 是德科技將繼續提供服務與支援,直到全球支援期限結束。

額定輸出

  • 電壓:0 至 15 V
  • 電流:0 至 3 A
  • 高達 7 ms 的峰值電流:5 A

25°C ±5°C 時的程控準確度(設定值的 % + 固定值)

  • 電壓:10 mV
  • + 電流:1.33 mA

直流讀回準確度

  • 電壓:0.03% + 5 mV
  • 電流(-3 A 至 + 5 A):0.2% + 0.5 mA
  • 電流(-1 A 至 + 1 A):0.1% + 0.2 mA
  • 電流(-20 mA 至 + 20 mA):0.1% + 2.5 µA

暫態響應

  • 40 mV 壓降,<20 µs 暫態響應時間

Keysight 行動通訊直流電源 663xx 系列提供多種功能,是測試無線與電池供電裝置的理想選擇。 具出色的電壓暫態響應,可大幅減少因測試線路出現急遽壓降而導致裝置關機的情況,確保最大的測試系統產出。 內建先進的量測系統,可準確量測裝置在不同模式下運作時的電池電流消耗。利用是德科技開發的多項功能,手機製造商可永久且間歇地偵測開路感測線連接。

Keysight 66321B 行動通訊直流電源具備快速暫態響應、出色的電源供應、輸出電阻程控,以及精密的量測等特性。 此產品專為測試下一代數位無線通訊產品而設計。 66321B 行動通訊直流電源具備可模擬電池或電池組之內電阻的新功能。 此外,不論您是使用短負載或長負載導線,這些高效能機型均可提供更出色的暫態響應和穩定的輸出運作。

若搭配使用 Keysight 66321B 與 Keysight 14565B 軟體,研發工程師可透過長達 1,000 小時的資料記錄、CCDF 統計分析,以及波形擷取功能,全面分析電池之電流輸出特性,進而針對影響電流消耗與電池續航力的因素進行取捨。