Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4, 15 V, 20 A, canal único, com emulação de bateria

A fonte de corrente contínua para comunicações móveis 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação da resistência de saída e medição de precisão.

prod_image
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    50 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    1

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

66321B, de canal único, com emulação de bateria
66321B, de canal único, com emulação de bateria

Modelo:

66321B

Quantidade

Opções

1

Fonte de alimentação CC para comunicações móveis, 15 V/3 A com emulação de bateria. GPIB.

Destaques

Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.

Classificações de saída

  • tensão: 0 a 15 V
  • corrente: 0 a 3 A
  • corrente de pico por até 7 ms: 5 A

Precisão da programação a 25 °C ±5 °C (% da configuração mais fixo)

  • tensão: 10 mV
  • + corrente: 1,33 mA

Precisão da leitura de DC

  • tensão: 0,03% + 5 mV
  • corrente (-3 A a + 5 A): 0,2% + 0,5 mA
  • corrente (-1 A a + 1 A): 0,1% + 0,2 mA
  • corrente (-20 mA a + 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • 40 mV drop, <20 µs transient response time

A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação do teste. Sistema de medição avançado integrado para medir com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight que permite aos fabricantes de telefones celulares detectar conexões de fios sensíveis abertas de forma permanente e intermitente.

A fonte CC para comunicações móveis Keysight 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação de resistência de saída e medição de precisão. Este produto foi especialmente projetado para testar produtos de comunicação sem fio digital de última geração. A fonte CC para comunicações móveis 66321B oferece um novo recurso que simula a resistência interna de uma bateria ou conjunto de baterias. Além disso, esses modelos de alto desempenho oferecem resposta transitória aprimorada e operação de saída estável com cabos de carga curtos ou longos.

Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66321B é usado com o software Keysight 14565B.