모델:
66321B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU4 클래스 모바일 통신 DC 전원에는 66300 시리즈 전원이 포함됩니다.
66321B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 6,647,000
모델:
66321B
배송:
수량
옵션
1
배터리 에뮬레이션 기능이 있는 모바일 통신 DC 전원, 15V/3A. GPIB.
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
Keysight Mobile Communications DC Source 663xx Series provides several features suitable for testing wireless and battery-powered devices. Because of its excellent voltage transient response, device shutdowns due to large voltage drops in test wiring can be minimized, maximizing test system throughput. The built-in advanced measurement system accurately measures battery current drain when the device operates in various modes, and mobile phone manufacturers can use features developed by Keysight to detect permanent and intermittent open sense wire connections.
Keysight 66321B Mobile Communications DC Source offers various benefits such as fast transient response, excellent sourcing, output resistance programming, and precision measurements. This product is specifically designed for testing next-generation digital wireless communication products. The 66321B Mobile Communications DC Source provides a new feature that simulates the internal resistance of a battery or battery pack. Furthermore, these high-performance models offer improved transient response and stable output operation with short or long load leads.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66321B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.