Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Gleichstromquellen der Keysight NU4-Klasse für mobile Kommunikation gehören die Stromquellen der Serie 66300.
Die Gleichstromquelle 66321B für mobile Kommunikation bietet ein schnelles Einschwingverhalten, hervorragende Leistung, die Möglichkeit zur Programmierung des Ausgangswiderstands und präzise Messgenauigkeit.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Hinweis für EU-Kunden: Dieses Produkt ist aufgrund der Nichteinhaltung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Keysight wird Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums weiterhin anbieten.
Die DC-Quellen der Serie 663xx von Keysight Mobile Communications bieten zahlreiche Funktionen, die sich ideal zum Testen von drahtlosen und batteriebetriebenen Geräten eignen. Das exzellente Spannungstransientenverhalten gewährleistet einen maximalen Durchsatz des Testsystems, indem Geräteausfälle aufgrund signifikanter Spannungsabfälle in der Testverkabelung minimiert werden. Ein integriertes, fortschrittliches Messsystem misst präzise den Stromverbrauch des Geräts in verschiedenen Betriebsmodi. Eine von Keysight entwickelte Funktion ermöglicht es Mobiltelefonherstellern, dauerhaft und zeitweise unterbrochene Verbindungen in den Messleitungen zu erkennen.
Die Gleichstromquelle Keysight 66321B für Mobilkommunikation zeichnet sich durch schnelles Einschwingverhalten, hervorragende Leistung, programmierbare Ausgangswiderstände und präzise Messungen aus. Dieses Produkt wurde speziell für die Prüfung von digitalen Mobilfunkprodukten der nächsten Generation entwickelt. Die 66321B bietet eine neue Funktion zur Simulation des Innenwiderstands einer Batterie oder eines Akkupacks. Darüber hinaus bieten diese Hochleistungsmodelle ein verbessertes Einschwingverhalten und einen stabilen Ausgangsbetrieb sowohl mit kurzen als auch mit langen Lastleitungen.
Forschungs- und Entwicklungsingenieure können den aus der Batterie kommenden Strom charakterisieren und Kompromisse beim Design eingehen, die sich auf den Stromverbrauch und die Batterielebensdauer auswirken, indem sie Datenprotokollierung (bis zu 1000 Stunden), CCDF-Statistikanalyse und Wellenformerfassung bereitstellen, wenn der 66321B mit der Keysight 14565B Software verwendet wird.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.