这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16453A 介电材料测试夹具
16453A 介电材料测试夹具
通过使用平行板方法测量固态材料的介电常数,从而消除杂散电容
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
频率:
1 MHz 至 1 GHz
样本大小(仅限光滑板):
厚度:0.3 毫米至 3 毫米
直径:≥15 毫米
16453A 设计用于 E4991A/4291A/B 上的精确介电常数和损耗角正切测量。通过使用平行板方法测量固态材料的介电常数,从而消除离散电容。E4991A/4291A/B 测量固定装置产生的电容,选件 002 固件计算 16451B 中所述的相对复介电常数。使用 16451B 时,需要调整以确保平行电极。16453A 不需要进行这种调整,因为固定器夹具有可自动与材料表面进行调整的柔性电极。
关于材料测试设备的更多信息,请访问材料测试设备。
对 16453A 有兴趣?
特色资源
需要帮助或遇到问题?