这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Infiniium V 系列示波器
是德科技是享誉业界的示波器制造商
(资料来源:Frost & Sullivan 市场研究报告 2020 年 10 月)
特点
开创性的示波器技术实现极其精确的测量
无论是部署新兴的高速总线技术、识别宽带射频信号的频谱内容,还是分析瞬态物理现象,您都需要获得被测信号的真实表达。 是德科技全心投入研发先进的尖端技术,为您提供准确的实时示波器测量。 是德科技采用专有的磷化铟(InP)集成电路制程来设计关键技术模块,提供了高带宽性能、超低噪声和高压信号输入。 InP 制程让您能够查看信号的真实特性,进行更准确的测量。
- 高达 33 GHz 的实时带宽有助于您实现下一代的技术突破。
- 出色的有效位数(ENOB)性能支持更高阶的调制标准。
- 使用我们的混合信号示波器型号,可以获得 16 个数字通道和 4 个模拟通道。
- 这款示波器的噪声较低,能够让您实现更准确的眼高测量。
- 示波器的固有抖动仅为 100 fs,有助于您洞察设计的真实抖动性能。
- 160 位硬件串行触发和高达 12.5 Gb/s 的数据速率让您如虎添翼。
- 完整的 30 GHz 探测系统和灵活的选件可帮助您更好地查看被测信号。
主要技术指标
查找适合您的型号
上一页
ADC 位数:
8 bits
带宽:
8 GHz
显示屏尺寸:
12.1-inch
最大存储器深度:
2 Gpts
最大采样率:
80 GSa/s
操作系统:
Windows 10
ADC 位数:
8 Bits
带宽:
8 GHz
显示屏尺寸:
12.1-inch
最大存储器深度:
2 Gpts
最大采样率:
80 GSa/s
操作系统:
Windows 10
ADC 位数:
8 bits
带宽:
25 GHz
显示屏尺寸:
12.1-inch
最大存储器深度:
2 Gpts
最大采样率:
80 GSa/s
操作系统:
Windows 10
ADC 位数:
8 bits
带宽:
25 GHz
显示屏尺寸:
12.1-inch
最大存储器深度:
2 Gpts
最大采样率:
80 GSa/s
操作系统:
Windows 10
ADC 位数:
8 Bits
带宽:
16 GHz
显示屏尺寸:
12.1-inch
最大存储器深度:
2 Gpts
最大采样率:
80 GSa/s
操作系统:
Windows 10
下一页
新一代技术面临的测试挑战
Infiniium 系列示波器广泛用于 PCI、USB、DDR 等各种标准的合规性测试。 下载以下白皮书,进一步了解与测试这些最新标准相关的挑战。
特色资源
需要帮助或遇到问题?