Choose a country or area to see content specific to your location
旗艦示波器是我們性能最高的型號,非常適合新一代研發、高速相符性測試、光子元件測試等應用。使用我們頻寬最高且雜訊底限最低的示波器,克服您最艱鉅的量測挑戰。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬示波器。需要協助選擇?請參閱下方資源。
開發頻寬高達 110 GHz 的下一代技術,為尖端應用實現精確的訊號擷取與分析。
透過我們高達 256 GSa/s 的最高取樣率,擷取並分析高速訊號,深入了解瞬態、抖動和雜訊。
D以低雜訊和抖動、高 ENOB 以及高達 12 位元的垂直解析度,精確顯示信號。
測試 PCIe®、DDR、MIPI® 等新一代標準的研發合規性。
Maximum bandwidth
10 GHz 至 110 GHz
類比通道
2 至 4
最大的取樣率
128 GSa/s 至 256 GSa/s
最大的記憶體深度
2 Gpts 至 8 Gpts
螢幕尺寸
15.4 inch 至 15.6 inch
ADC resolution
10 bits 至 12 bits
Front-end connector size
1 mm 至 3.5 mm
Brands included
UXR Series
內含項目
隨附的配件:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
為了檢查訊號完整性問題,例如訊號衰減(振幅損失)、雜訊或失真,請選擇具備以下進階功能的高效能示波器:
平均
當高頻雜訊或隨機波動是問題所在時,可使用示波器的平均功能,透過平均多次訊號擷取來平滑隨機雜訊。
餘輝模式
透過顯示先前軌跡、標示瞬態活動、毛刺及訊號異常,可視覺化呈現波形隨時間演變的歷史軌跡。此示波器功能對於捕捉與分析單次擷取可能遺漏的訊號問題尤為實用。
遮罩測試
透過使用預先定義的遮罩或邊界,可偵測訊號毛刺、振鈴或過衝,測量到的訊號應保持在這些遮罩或邊界內。示波器將有助於識別失真或劣化,並針對任何偏離設定遮罩的情況發出警報。
邊緣觸發
使用示波器的邊緣觸發功能,可捕捉瞬態訊號問題,例如抖動或毛刺。邊緣觸發功能能在波形特定點位(如上升沿或下降沿)擷取活動,專注於偵測抖動或毛刺等瞬態問題。
串擾分析
訊號完整性問題可能來自串擾或來自其他訊號的電磁干擾。示波器軟體中的串擾分析功能有助於偵測並量化來自相鄰走線或訊號源的干擾。
通道模擬
示波器軟體可透過模擬,協助診斷通道缺陷所導致的訊號完整性與衰減問題。此軟體可模擬潛在缺陷,以針對可能發生的實際問題測試效能,或使用等化功能來補償通道缺陷。
確保產品符合產業標準規範,對於可靠、安全和受管制的性能至關重要。示波器可透過以下功能協助確保裝置符合產業標準:
自動化法規遵循測試軟體
整合於現代高效能示波器中,自動化一致性測試軟體簡化了確保產品符合產業標準的流程。該軟體可自動化產品對 USB、乙太網路、PCIe、DDR 等產業標準的測試、分析和驗證,並將擷取的波形與預設的性能閾值進行比較。自動化耗時且精確的一致性測試程序,可節省時間並減少人為錯誤的可能性。除了在發射器一致性測試期間充當參考接收器外,高效能示波器還可用於接收器測試,進行接收器特性分析,並作為位元錯誤率測試儀的錯誤偵測器。
眼圖與時域反射計 (TDR)
USB、PCIe、乙太網路、DDR 和 HDMI 等標準要求 PHY 發射器效能必須符合特定的訊號參數,例如上升/下降時間、電壓位準,以及長走線或纜線上的訊號完整性。高效能示波器可讓您視覺化眼圖,該眼圖的中心必須是開放的(水平和垂直方向),以表示訊號是乾淨的,並具有足夠的電壓裕度和時序裕度。
高速標準通常也要求傳輸線必須進行阻抗匹配,以將反射降至最低。配備 TDR 探棒的示波器可用於驗證整個訊號路徑的阻抗匹配。
抖動量測與時序相符性
5G 新無線電、乙太網路 (IEEE 802.3 標準)、DDR4/DDR5 和 PCIe 等標準對抖動(或訊號時序變化)施加了嚴格的限制。示波器可以量測總抖動、隨機抖動和確定性抖動,以及垂直雜訊,這些對於確保資料訊號在指定容差範圍內保持同步至關重要。內建的抖動分析工具可以自動計算抖動值,並將其與相關標準設定的限制進行比較,同時透過抖動分解協助識別影響訊號完整性的抖動和雜訊的根本原因。
雖然示波器傳統上用於測試和分析有線系統中的類比和數位訊號,但最新的高效能示波器能夠測試無線通訊系統中使用的複雜高頻訊號,以測試和驗證 5G 和 Wi-Fi 6 等技術。以下是示波器如何用於測試無線通訊系統的一些範例:
5G 頻段與頻寬
由於 5G 橫跨廣泛的頻譜運作,包括 6 GHz 以下 (FR1) 和毫米波 (FR2) 頻段,因此需要具備高取樣率和頻寬的高性能示波器,才能擷取 5G 訊號的完整頻率內容。由於 5G 訊號通常透過多輸入多輸出通道傳輸,因此也需要多通道示波器才能同步分析這些訊號。
5G採用進階 方案,例如256-QAM、正交頻分複用(OFDM)及時分雙工(TDD),其複雜度遠高於前幾代無線技術。 要精準分析複雜調變方案中的高頻訊號與快速瞬態活動(其特性隨時間劇烈變化),必須採用支援高頻寬、高取樣率及即時訊號擷取功能的示波器。
Wi-Fi 6 (802.11ax) 訊號
Wi-Fi 6 (或 802.11ax) 採用更高頻段、更寬的通道頻寬 (最高 160 MHz),以及正交分頻多重存取 (OFDMA) 複雜調變和多使用者多重輸入多重輸出 (MU-MIMO),使其比前幾代 Wi-Fi 更為複雜。調變準確度可使用示波器進行測試。誤差向量幅度 (EVM) 是一個關鍵指標,用於評估訊號相較於理想訊號所發生的誤差或失真程度。較低的 EVM 表示傳輸訊號與預期訊號高度匹配,可確保更好的調變準確度。多通道示波器可量測並驗證使用 OFDMA 的通訊效率,以確保分配給個別使用者的頻段正確分配且不重疊。
現代高頻寬示波器,例如 Keysight 旗艦+ 示波器,提供所需的頻寬、取樣率和訊號分析功能,以滿足 5G 和 Wi-Fi 6 的嚴苛測試需求,並額外支援毫米波訊號分析以及深度向量訊號分析軟體功能。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。