Pro

최고 성능 오실로스코프

Pro 오실로스코프

차세대 연구 개발, 고속 적합성 테스트, 광학 장치 테스트에 이상적인 최고 성능 오실로스코프입니다.
최대 대역폭과 낮은 노이즈 플로어를 제공하여 가장 까다로운 측정 과제를 해결할 수 있습니다.

인기 구성 중 하나를 선택하거나, 애플리케이션 요구 사항에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다.
선택에 도움이 필요하신가요? 아래 자료를 확인해 보세요.

초광대역폭

최대 110 GHz의 대역폭으로 차세대 기술을 개발하여 최첨단 애플리케이션을 위한 정밀한 신호 포착 및 분석을 가능하게 합니다.

빠른 샘플링 속도

최대 256 GSa/s의 최고 샘플링 속도로 고속 신호를 캡처 및 분석하여 과도 현상, 지터 및 노이즈에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.

높은 신호 무결성

D낮은 노이즈와 지터, 높은 ENOB, 최대 12비트 수직 분해능으로 신호를 정확하게 표시합니다.

규정 준수 테스트 소프트웨어

PCIe®, DDR, MIPI® 등 차세대 표준의 연구 개발을 위한 규정 준수 테스트 소프트웨어입니다.

제품 이미지
  • Maximum bandwidth

    10 GHz ~ 110 GHz

  • Analog channels

    2 ~ 4

  • Maximum sample rate

    128 GSa/s ~ 256 GSa/s

  • Maximum memory depth

    2 Gpts ~ 8 Gpts

  • Display size

    15.4 inch ~ 15.6 inch

  • ADC resolution

    10 bits ~ 12 bits

  • Front-end connector size

    1 mm ~ 3.5 mm

  • Brands included

    UXR Series

자주 묻는 질문