这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
是德科技的电子产品功能测试系统提供了适合不同机架高度的通用仪器、电源、开关负载和数字输入/输出功能,并可以与开放体系结构软件 TestExec SL 无缝连接。 所有仪器均精密地组装在一起,并经过了全面测试,您可以开箱即用。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
关于通用功能测试系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?