PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 6 個 (共 6 個)

影像:PXI 8/16 通道絕緣數位/類比轉換器
PXI 8/16 通道隔離數位/類比轉換器
型號
M9185A
頻寬
-
外型尺寸
PXI
通道數
8 或 16
動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA 影像
動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA
型號
M9188A
頻寬
-
外型尺寸
PXI
通道數
16
影像:PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V
型號
M9186A
頻寬
-
外型尺寸
PXI
通道數
1
影像:PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道
PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道
型號
M9336A
頻寬
540 MHz
外型尺寸
-
通道數
3
影像:PXIe 精密型 AWG:4 通道,400 MHz
PXIe 精密型 AWG:4 通道,400 MHz
型號
M5301A
頻寬
400 MHz
外型尺寸
PXIe,模組化
通道數
4
影像:PXIe 射頻任意波形產生器:4 通道,直流至 16 GHz,2 GHz IBW
PXIe 射頻任意波形產生器:4 通道,直流至 16 GHz,2 GHz IBW
型號
M5300A
頻寬
2 GHz
外型尺寸
PXIe,模組化
通道數
4
全部清除