型號:
M9186A
Choose a country or area to see content specific to your location
一種隔離式雙範圍電壓/電流源,可讓您輸出電壓並量測產生的電流,或輸出電流並量測產生的電壓,類似於前 Keysight E6171B 量測控制模組中的電壓/電流源。
Form factor
PXI
Platform
PXI
Type
Voltage/Current Source
Number of channels
1
DC voltage
-10V to 100 V
Digits of resolution
16
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
M9186A
交期:
數量
選購項目
1
隔離式單通道電壓/電流源,100V | 返回 Keysight 保固 - 1 年。
1
適用於 M9186A 的 CD 軟體
V/I 源可提供電壓並量測合成電流,或提供電流並量測合成電壓。 它包含兩個獨立放大器,分別以「低壓」和「高壓」表示,兩者共用輸出連接。 「低壓」放大器提供 16 V 的電壓範圍及高達 200 mA 的電流;而「高壓」放大器則提供 100 V 的電壓範圍及高達 20 mA 的電流。
低電壓放大器的典型應用包括 I/O 針腳參數洩漏、偏壓電流、阻抗、臨界值與鉗位電壓。 高電壓放大器可用來協助驗證鉗位二極體的存在,以作為驅動電感負載的模組輸出。 施加額定電壓時,這兩款放大器皆可感測其電流值。
高電壓放大器具備獨特的安全互鎖(interlock)功能,當互鎖電路損壞時,將自動停用高電壓放大器,並斷開所有繼電器,以便在高電壓時保護各種待測裝置。 當有可能出現危害的高電壓時,此裝置可以為待測物提供保護。 此互鎖裝置以一顆裝在模組前面板上的 LED 作為指示燈,並且可以加以運用,舉例來說可以連接到測試夾具上的外部極限開關。
深入了解車用電子功能測試系統

透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。