Choose a country or area to see content specific to your location
雙插槽 PXIe 模組,提供直流至 16 GHz 的頻率範圍、4 個高速 AWG 輸出通道、時脈輸入和輸出,以及 8 個觸發器。
Bus
PXIe Peripheral Module (x8 Gen 3)
Bandwidth
2 GHz
Frequency range
DC to 16 GHz
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Slots
2
Maximum sample rate
38.4 GSa/s
Number of channels
4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight M5300A 是一款雙插槽 PXIe 模組,具有 4 個高速 AWG 輸出、時脈輸入和輸出,以及 8 個觸發器。 它具備易用的程式庫、即時排序技術,以及 FPGA 程控功能,可顯著提高效能。
該模組具有 2 個 PXIe 插槽,可支援 4 個直接合成射頻通道,並提供高達 16 GHz 的射頻和 2 GHz 的瞬時頻寬。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。