動態 D/A 轉換器,16 通道,16 位元,單極,30 V/20 mA

M9188A 是一款基於 PXI 的動態數位類比轉換器,具有 16 個同步通道,能夠在高電壓下提供刺激波形訊號。

產品影像
  • Platform

    PXI

  • Form factor

    PXI

  • Type

    Digital to Analog Converter

  • Number of channels

    16

  • DC voltage

    30 V

  • Digits of resolution

    16

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9188A 動態數位類比轉換器,16 通道
M9188A 動態數位類比轉換器,16 通道

型號:

M9188A

數量

選購項目

1

動態數位類比轉換器,16 個通道,16 位元,單極性 30V/20mA | Keysight 原廠保固 - 3 年

1

適用於 M9188A 的 CD 軟體

1

校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年

焦點訊息

  • 16 個同步通道,單插槽 PXI 卡
  • 輸出電壓:0V 至 +30V 或電流:0mA 至 +20mA
  • 16 位元解析度,更新率/通道為 500 kSa/s
  • 記憶體大小:1MB/通道

M9188A 是一款基於 PXI 的 1 插槽單極動態 DAC,具備 16 個通道,能夠在高電壓下提供典型波形。它有 4 個隔離庫,每個庫有 4 個通道。

M9188A 的高電壓輸出能力符合 0V 至 +30V 的電壓測試要求,因此,無需設計和開發額外的訊號調節電路,適用於需要高達 +30V 電壓的應用,例如引擎電子控制單元。

M9188A 能夠提供高達 +20mA 的動態電流源訊號,因此在需要電流源訊號的應用測試中,無需額外的電流互感器或源測量單元 (SMU)。

M9188A 的另一個獨特功能是它設計有輸出放大器,可提供短路和過溫保護。每個通道都設計有輸出斷開開關,能夠在模組和應用之間提供隔離。

M9188A 每通道具備 1MB 可用記憶體,能夠模擬取樣週期介於 2µs 至 512 µs 的波形。這使得 M9188A 能夠有效地作為基本任意波形產生器 (ARB),用於更新速率高達 500kSa/s 的波形。

深入了解 Keysight 車用電子功能測試系統