모델:
M9188A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9188A는 고전압에서 자극 파형 신호를 공급할 수 있는 16개의 동시 채널을 갖춘 PXI 기반 동적 디지털-아날로그 변환기입니다.
Platform
PXI
Form factor
PXI
Type
Digital to Analog Converter
Number of channels
16
DC voltage
30 V
Digits of resolution
16
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
M9188A
배송:
수량
옵션
1
동적 디지털/아날로그 변환기, 16채널, 16비트, 단극성 30V/20mA | 키사이트 반품 보증 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년
1
동적 디지털/아날로그 변환기, 16채널, 16비트, 단극성 30V/20mA
1
M9188A용 CD 소프트웨어
1
M9188A용 CD 소프트웨어
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
1
교정 플랜 - 키사이트 반납 - 3년
M9188A는 PXI 기반으로 높은 전압에서 일반적인 파형을 제공할 수 있는 16채널 지원 1슬롯 유니폴러 Dynamic DAC입니다. 뱅크당 4개 채널이 지원되는 4개의 절연 뱅크가 있습니다.
M9188A는 0V ~ +30V의 전압 테스트 요구 사항에 부합하는 고전압을 출력할 수 있기 때문에, 엔진 전자 제어 장치처럼 최대 +30V의 전압을 요구하는 애플리케이션에 맞게 신호 컨디셔닝 회로를 추가로 설계, 개발할 필요가 없습니다.
+20mA에 달하는 동적 전류 소스 신호를 제공할 수 있는 M9188A만 있으면 전류 소스 신호가 필요한 애플리케이션을 테스트하기 위해 전류 변압기나 소스 측정 장치를 추가하지 않아도 됩니다.
M9188A의 또 한 가지 고유한 특징은, 단락이나 과열을 방지하는 출력 앰프로 설계되었다는 사실입니다. 모듈과 애플리케이션을 서로 분리할 수 있는 출력 분리 스위치가 모든 채널에 지원됩니다.
채널당 1MB의 가용 메모리가 포함된 M9188A는 2µs ~ 512µs의 샘플링 주기로 파형을 시뮬레이션할 수 있습니다. 따라서 M9188A는 500kSa/s의 파형 업데이트 속도를 지원하는 기본 임의 파형 발생기(ARB)처럼 작동하게 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.