PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

6개 중 6개 표시

PXIe 정밀 AWG 이미지: 4채널, 400 MHz
PXIe 정밀 AWG: 4채널, 400 MHz
모델
M5301A
대역폭
400 MHz
폼 팩터
PXIe, 모듈형
최대 샘플링 속도
2.4 GS/s
채널 수
4
PXIe RF AWG 이미지: 4채널, DCGHz, 2 GHz IBW
PXIe RF AWG: 4채널, DC-16 GHz, 2 GHz IBW
모델
M5300A
대역폭
2 GHz
폼 팩터
PXIe, 모듈형
최대 샘플링 속도
38.4 GSa/s
채널 수
4
PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 이미지
PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터
모델
M9185A
대역폭
-
폼 팩터
PXI
최대 샘플링 속도
-
채널 수
8 or 16
동적 D/A 컨버터 이미지, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
모델
M9188A
대역폭
-
폼 팩터
PXI
최대 샘플링 속도
-
채널 수
16
PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 이미지
PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V
모델
M9186A
대역폭
-
폼 팩터
PXI
최대 샘플링 속도
-
채널 수
1
PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널
PXIe I/Q 임의 파형 발생기, 16비트, 540MHz, 3개의 스칼라 채널
모델
M9336A
대역폭
540 MHz
폼 팩터
-
최대 샘플링 속도
1.28 GSa/s
채널 수
3
모두 지우기