모델:
M9185A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9185A는 최대 8개 또는 16개 채널에 병렬로 고전압 레벨을 공급할 수 있는 완전 독립형 절연 D/A 컨버터입니다.
Form factor
PXI
Platform
PXI
Type
Isolated Digital to Analog Converter
Number of channels
8 or 16
Digits of resolution
16
DC voltage
+/- 16 V
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 9,998,000
모델:
M9185A
배송:
수량
옵션
1
디지털-아날로그 변환기, 16비트, 16V
1
CD 소프트웨어
1
DAC 8채널 구성
M9185A는 완전히 독립된 절연 D/A 컨버터로서, 8 또는 16개 채널과 병렬 방식으로 고전압 레벨을 인가할 수 있습니다. 각 채널은 자극 신호로 최대 16V를 DUT(Device Under Tests)에 출력할 수 있습니다.
M9185A DAC는 SENSE 메커니즘이 내장되어 있어서 출력 전압 레벨을 감지하고 피드백 정보를 DAC 회로에 제공함으로써 DUT의 수신 단부에서 나타나는 전압 강하를 보상할 수 있습니다. 따라서 자극 신호의 정확도가 보장됩니다.
최대 16V의 전압 레벨을 인가할 수 있고, 거기에 SENSE 기능까지 갖추고 있는 M9185A는 작동 전압 범위가 12V ~ 14V 사이이고 신호 정화도가 항상 중요한 요인이 되는 자동차 산업에 최적화되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.