モデル:
M9185A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9185Aは、完全に独立した絶縁型D/Aコンバータであり、最大8チャンネルまたは16チャンネルの並列接続で高電圧レベルを供給することが可能です。
Form factor
PXI
Platform
PXI
Type
Isolated Digital to Analog Converter
Number of channels
8 or 16
Digits of resolution
16
DC voltage
+/- 16 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,042,626
モデル:
M9185A
納期:
数量
オプション
1
デジタル-アナログコンバータ、16ビット、16V
1
CDソフトウェア
1
DAC 8チャネル構成
M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。各チャネルは、±16 Vを被試験デバイス(DUT)への入力信号として出力できます。
M9185A DACは、センシング・メカニズムも標準で内蔵し、出力電圧を検出し情報をDAC回路 にフィードバックして、電圧降下をDUTの入力端で補正することができます。このため、入力信号の確度が保証されます。
M9185Aは、±16 Vレベルまでの電圧供給機能とセンシング機能を備え、動作電圧が12 V~14 Vで、信号精度が常に重要となる自動車業界に最適な測定器です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。