这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Infiniium EXR 系列示波器
功能强大。 经济适用。 操作直观。
特点
功能强大。 经济适用。 操作直观。
- 全部 4 个或 8 个模拟通道的带宽最高可达 500 MHz 至 6 GHz
- 采用是德科技为 Infiniium UXR 系列设计的相同 ASIC,具有强大的处理能力
- 7 合 1 综合型仪器可以提供以下仪器的功能:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪、DVM、计数器、波特图绘图仪、波形发生器
- 可以全面升级,包括通道数升级
轻松收集和分析数据
Infiniium EXR 系列提供了一套功能强大的软件,可以满足信号完整性分析、电源完整性分析、协议解码和触发以及合规性测试等应用的需求。
主要技术指标
带宽
0.5 - 6 GHz
模拟通道数
4 个或 8 个,可升级
采样率
16 GSa/s
标配存储器深度
100 Mpts/通道
波形捕获率
> 200,000 个波形/秒
想要了解更多技术指标?
查找适合您的型号
上一页
带宽:
500 MHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
是
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
带宽:
1 GHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
是
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
430 ps (10-90), 310 ps(20-80)
带宽:
2 GHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
是
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
215 ps (10-90), 155 ps(20-80)
带宽:
2.5 GHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
是
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
172 ps (10-90), 124 ps(20-80)
带宽:
2.5 GHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
否
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
172 ps (10-90), 124 ps(20-80)
带宽:
500 MHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
否
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
带宽:
1 GHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
否
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
430 ps (10-90), 310 ps(20-80)
带宽:
2 GHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
否
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
215 ps (10-90), 155 ps(20-80)
带宽:
4 GHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
带宽:
4 GHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
带宽:
6 GHz
模拟通道:
4 channels
Channel Upgrades:
是
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
带宽:
6 GHz
模拟通道:
8 channels
Channel Upgrades:
n/a
最大存储器深度:
1.6 Gpts
最大采样率:
16 GSa/s
最短上升/下降时间:
860 ps (10-90), 620 ps(20-80)
下一页
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?