要点

功能强大。 经济适用。 操作直观。

  • 全部 4 个或 8 个模拟通道的带宽最高可达 500 MHz 至 2.5 GHz
  • Infiniium UXR 系列的 ASIC 可以提高测试速度
  • 7 合 1 综合型仪器可以提供以下仪器的功能:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪、DVM、计数器、波特图绘图仪、波形发生器
  • 完全可升级,包括通道数升级

主要技术指标

带宽

0.5 至 2.5 GHz

模拟通道数

4 个或 8 个,可升级

采样率

16 GSa/s

标配存储器深度

200 Mpts/通道

波形捕获率

> 200,000 个波形/秒

想要了解更多技术指标?

查找适合自己的型号

需要帮助或遇到问题?