검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Infiniium EXR‑시리즈 오실로스코프
See More. Do More. Save Time.
주요 특징
강력한 성능. 경제적인 가격. 직관적인 사용.
- 4또는 8개의 아날로그 채널에서 최대 500MHz~ 2.5GHz의 대역폭
- Infiniium UXR 시리즈의 ASIC로 더 빠른 테스트 속도
- 7-in-1 계측기 통합으로 확장된 기능: 오실로스코프, 로직 및 프로토콜 분석기, DVM, 카운터, 보데 플로터, 파형 생성기
- 채널 업그레이드를 포함하여 완전한 업그레이드 가능
주요 사양
대역폭
0.5 - 2.5 GHz
아날로그 채널
4개 또는 8개, 업그레이드 가능
샘플링 속도
16 GSa/s
표준 메모리
100 Mpts/ch
파형 업데이트 속도
>200,000 wfms/초
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
이전
500 MHz on all 4 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 6 GHz and 8 channels!
500 MHz on all 8 channels, options for 7 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz
1 GHz on all 4 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz and 8 channels
1 GHz on all 8 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz
2 GHz on all 4 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz and 8 channels
2 GHz on all 8 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz
2.5 GHz on all 4 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable to 2.5 GHz and 8 channels!
2.5 GHz on all 8 channels, 8 instruments integrated in one, hardware accelerated plotting, and fully upgradeable
다음
Infiniium MXR 시리즈 오실로스코프 기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?