这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
专为快速构建测试解决方案,加速实施制造测试而设计
- 提高对无线元器件、功率放大器和射频前端模块进行制造测试的吞吐量
- 一个 18 插槽机箱可以安装多达 4 个 VXT 收发信机,从而提高测试密度,减小占用空间
- 利用开源测试程序库和参考解决方案大幅缩短开发时间
- 内置由 FPGA 加速的测量,让您从开始设计时便领先一步
- 使用经过验证的软件对测试程序进行优化,更好地执行噪声系数和特定标准测量
主要技术指标
查看更多
X 系列测量应用软件——简化测量,提供可重复的测量结果
利用可下载的 X 系列应用软件,全面了解蜂窝、无线、航空航天/国防等行业所用器件及设计的性能。
- 从参数测量到符合最新标准的无线测量(包括 5G NR、LTE 和 WLAN),应有尽有,让您更深入地了解器件性能。
- 通过综合应用软件为您提供便于使用的一致性测量,使您更快获得洞察力
- 在设计、验证和生产阶段实施统一一致的测量,帮助您的产品快速面市
- 内置专业测量技术,帮助您迅速理解信号和器件性能
- 可转移许可证允许多台仪器共享应用软件
PathWave 信号生成软件
信号生成软件可以利用经过是德科技性能优化和验证的信号,生成广泛的通用信号和标准信号。 您也可以轻松修改这些信号来满足自己的特定需求,或是快速创建自定义参考信号来测试器件。
- 在计算机上运行的、功能全面的软件可以灵活地生成信号
- 蜂窝、无线连通性、航空航天/国防、广播和通用应用
- 支持各种信号生成硬件
想要深入了解 M9421A?
特色资源
需要帮助或遇到问题?