Column Control DTX
Column Control DTX

如何测试物联网设备的功耗

频谱分析仪
+ 频谱分析仪

降低本底噪声,查看小功率信号

想要在当今的物联网(IoT)设备中使用 LoRa 和 Zigbee 等无线通信技术,测试系统必须能够克服低功耗测量等关键测试挑战,从而满足内部无线连通性验证、频谱健康状态和功耗验证对技术指标的严苛要求。 为了测量这些设备的极低功耗,测试系统需要降低本底噪声,这样才能更准确地观察和测量功率超小的信号。

除了降低衰减器和分辨率带宽(RBW)外,测试系统还应当在频谱分析仪上配备内部前置放大器,从而大幅降低本底噪声。 这使得它非常适合用于测量物联网设备中的小功率信号,并在验证无线通信系统中的低功耗时,可以解决信号完整性和电源完整性等技术难题。

Column Control DTX
物联网设备——低功耗

物联网设备功耗测试解决方案

想要测量现代物联网无线通信设备的功耗,测试系统需要降低本底噪声,才能观察和测量非常小的信号。 Keysight N9322C 基础型频谱分析仪(BSA)适用于 9 kHz 至 20 GHz 频率范围的功率测量应用。 这款基础型频谱分析仪与 PathWave X-App N9084EM0E 物联网测量应用软件配合使用,能够最大限度克服信号完整性和电源完整性挑战,准确测量物联网设备中的小功率信号,并实现标准所规定的功耗技术指标。
Column Control DTX

查看是德科技物联网设备功耗测试解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?