IoTデバイスの消費電力テスト方法

スペクトラム・アナライザ
+ スペクトラム・アナライザ

ノイズフロアを低減し、低電力信号を視認する

今日のIoT(モノのインターネット)デバイスでLoRaやZigbeeなどのワイヤレス通信技術を使用する場合、内部ワイヤレス接続検証、スペクトラム健全性、および消費電力検証に関する厳格な仕様に準拠するために、主要なテスト課題として低消費電力を測定できるテストシステムが必要です。これらのデバイスの非常に低い消費電力を測定するという目標を達成するには、非常に低電力の信号でも正確に観測および測定できるように、テストシステムがノイズフロアを低減する必要があります。

テストシステムは、すでに低減されたアッテネータと分解能帯域幅(RBW)に加えて、ノイズフロアを大幅に低下させるためにスペクトラムアナライザに内蔵された内部プリアンプを備えている必要があります。これにより、IoTデバイスの低電力信号を測定し、ワイヤレス通信システムの低消費電力を検証する際の信号および電源完全性などの技術的課題を克服するための理想的なソリューションとなります。

IoTデバイスの消費電力テストソリューション

最新のIoTワイヤレス通信デバイスの消費電力を測定するには、非常に小さな信号を観測および測定するためにノイズフロアを低減するテストシステムが必要です。キーサイトN9322Cベーシックスペクトラムアナライザ (BSA) は、電力測定アプリケーションをサポートしており、9 kHzから20 GHzの周波数範囲に対応しています。このベーシックスペクトラムアナライザは、PathWave X-App N9084EM0E IoT測定アプリケーションソフトウェアと組み合わせることで、信号および電源インテグリティの課題を最小限に抑え、IoTデバイスの低電力信号を測定し、標準によって課される消費電力仕様に準拠します。

当社のIoTデバイス消費電力テストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?