Como testar o consumo de energia em dispositivos IoT

Analisador de espectro
+ Analisador de espectro

Redução do piso de ruído para ver os sinais de baixa potência

O uso de tecnologias de comunicação sem fio, como LoRa e Zigbee, nos dispositivos de Internet das Coisas (IoT) atuais, exige sistemas de teste que possam medir o baixo consumo de energia como um desafio de teste fundamental para aderir a especificações rigorosas de validação de conectividade sem fio interna, integridade do espectro e verificação do consumo de energia. Para satisfazer o objetivo de medir o consumo de energia muito baixo desses dispositivos, o sistema de teste precisa reduzir o piso de ruído para que até mesmo os sinais de energia muito baixa possam ser observados e medidos com precisão.

O sistema de teste deve ser equipado com um pré-amplificador interno incorporado ao analisador de espectro para reduzir significativamente o piso de ruído, além de um atenuador e uma largura de banda de resolução (RBW) já reduzidos. Isso o torna uma solução ideal para medir os sinais de baixa potência em dispositivos IoT e superar desafios técnicos, como problemas de integridade de sinal e potência, ao validar o baixo consumo de energia em sistemas de comunicação sem fio.

Solução de teste de consumo de energia de dispositivos IoT

A medição do consumo de energia em dispositivos modernos de comunicação sem fio para a IoT requer sistemas de teste que reduzam o ruído de fundo para observar e medir sinais muito fracos. O analisador de espectro básico (BSA) N9322C da Keysight oferece suporte a aplicações de medição de potência nas faixas de frequência de 9 kHz a 20 GHz. Esse analisador de espectro básico, combinado com o software de aplicação de medição para IoT PathWave X-App N9084EM0E, minimiza os desafios de integridade de sinal e potência para medir sinais de baixa potência em dispositivos de IoT e atender às especificações de consumo de energia impostas pelas normas.

Explore os produtos em nossa solução de teste de consumo de energia de dispositivos IoT

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?