Wie man den Stromverbrauch von IoT-Geräten testet

Spektrum-Analysator
+ Spektrum-Analysator

Verringerung des Grundrauschens, um die Signale mit geringer Leistung zu erkennen

Die Verwendung von drahtlosen Kommunikationstechnologien wie LoRa und Zigbee in den heutigen Internet-of-Things-Geräten (IoT) erfordert Testsysteme, die den geringen Stromverbrauch messen können, um die strengen Spezifikationen für die interne Validierung der drahtlosen Konnektivität, den Zustand des Spektrums und die Überprüfung des Stromverbrauchs einzuhalten. Um das Ziel der Messung des sehr geringen Stromverbrauchs dieser Geräte zu erreichen, muss das Testsystem das Grundrauschen reduzieren, damit auch Signale mit sehr geringem Stromverbrauch genau beobachtet und gemessen werden können.

Das Testsystem sollte mit einem in den Spektrumanalysator eingebauten Vorverstärker ausgestattet sein, um das Grundrauschen zusätzlich zu einem bereits reduzierten Dämpfungsglied und einer Auflösebandbreite (RBW) deutlich zu senken. Dies macht es zu einer idealen Lösung für die Messung von Signalen mit geringem Stromverbrauch in IoT-Geräten und zur Bewältigung technischer Herausforderungen wie Signal- und Leistungsintegritätsprobleme bei der Validierung des geringen Stromverbrauchs in drahtlosen Kommunikationssystemen.

Testlösung für den Stromverbrauch von IoT-Geräten

Die Messung des Stromverbrauchs in modernen IoT-Drahtloskommunikationsgeräten erfordert Testsysteme, die das Grundrauschen reduzieren, um kleinste Signale zu beobachten und zu messen. Der Keysight N9322C Basis-Spektrumanalysator (BSA) unterstützt Leistungsmessanwendungen in Frequenzbereichen von 9 kHz bis 20 GHz. Dieser Basis-Spektrumanalysator minimiert in Kombination mit der PathWave X-App N9084EM0E IoT-Messanwendungssoftware Signal- und Power-Integritätsprobleme, um Low-Power-Signale in IoT-Geräten zu messen und die von den Standards vorgegebenen Stromverbrauchsspezifikationen einzuhalten.

Entdecken Sie die Produkte in unserer IoT-Gerätestromverbrauchstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?