Wie man Kabeldämpfung genau misst

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Genaue Kabelmessungen im Feld

Installierte HF-Kabel- und Antennensysteme sind grundlegend für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität in drahtlosen Kommunikationsinfrastrukturen, einschließlich Mobilfunkbasisstationen, verteilten Antennensystemen und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Im Laufe der Zeit unterliegen diese Systeme Leistungseinbußen aufgrund von Umwelteinflüssen, mechanischer Belastung, Verschleiß der Steckverbinder und Installationsabweichungen. Diese Faktoren können zu erhöhter Einfügedämpfung, Fehlanpassungen der Impedanz und Reflexionen führen, was die Signalstärke verringert, die Reichweite reduziert und die Gesamtleistung des Netzwerks negativ beeinflusst. Genaue Kabeldämpfungsmessungen und Rückflussdämpfungsprüfungen sind daher unerlässlich, um die Systemintegrität zu validieren und die Einhaltung der Leistungsspezifikationen sicherzustellen. Außendiensttechniker nutzen tragbare Netzwerkanalysatoren, um präzise HF-Kabeltests und die Überprüfung von Antennensystemen direkt vor Ort durchzuführen. Durch die Messung von Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung und Stehwellenverhältnis (VSWR) über den gesamten Frequenzbereich können Techniker Fehler wie beschädigte Kabel, lose Steckverbinder oder Impedanzdiskontinuitäten identifizieren.

Advanced Messverfahren wie die Fehlerortungsanalyse und die Frequenzbereichsreflektometrie ermöglichen die Lokalisierung von Problemen im Übertragungspfad. Diese Verfahren unterstützen eine effiziente Fehlersuche, reduzieren den Wartungsaufwand und gewährleisten die optimale Leistung drahtloser Kommunikationssysteme. Sobald sich die Gleichstromquelle mit der Zelle im Gleichgewicht befindet, wird der Selbstentladungsstrom von intern erzeugt auf extern von der Gleichstromquelle zugeführt. Der Selbstentladungsstrom wird mit einem Mikroamperemeter gemessen. Die potentiostatische Messmethode erfordert einen Selbstentladungsanalysator, der die Spannung vor dem Anlegen schnell auf ± 5 µV an die Leerlaufspannung der Zelle anpassen kann. Dadurch werden neue Lade- oder Entladeänderungen minimiert und die Einschwingzeit der Messung auf ein Minimum reduziert. Die an die Zelle angelegte Spannung muss zudem stabil sein, um Störungen durch den Stromfluss bei der Selbstentladungsstrommessung zu minimieren.

Lösung zur Überprüfung von Kabelverlusten im Feld

Diese Lösung ermöglicht präzise Messungen der Kabeldämpfung und Reflexionsdämpfung mithilfe eines tragbaren HF-Netzwerkanalysators, der für Feldbereiche entwickelt wurde. Das Instrument bietet kalibrierte S-Parameter-Messungen mit hohem Dynamikbereich und hoher Messstabilität, wodurch Ingenieure Einfügungsdämpfung und Reflexionsleistung über breite Frequenzbereiche charakterisieren können. Integrierte Kalibrierungsroutinen und Fehlerkorrekturtechniken gewährleisten die Messgenauigkeit in Nicht-Laborumgebungen, selbst unter variierenden Temperatur- und Kabelbedingungen. Erweiterte Funktionen wie Fehlerabstandsanalyse (Distance-to-Fault), Zeitbereichsverarbeitung und markerbasierte Diagnosen ermöglichen es Ingenieuren, Fehler entlang des Kabel- und Antennenpfads schnell zu erkennen und zu lokalisieren. Das tragbare, batteriebetriebene Design unterstützt HF-Kabeltests vor Ort, ohne dass das System getrennt werden muss, wodurch eine Echtzeit-Validierung und schnelle Fehlerbehebung ermöglicht wird. Durch die Kombination von Präzisionsmessung und feldatischer Bedienbarkeit verbessert diese Lösung die Wartungseffizienz, erhöht die Systemzuverlässigkeit und gewährleistet eine konsistente HF-Leistung bei Bereitstellungen drahtloser Netzwerke.

Demo-Video zu Kabel- und Antennenleitungsmessungen ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Überprüfung von Kabeldämpfungen vor Ort.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?