케이블 손실을 정확하게 측정하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

정확한 현장 케이블 측정

설치된 RF 케이블 및 안테나 시스템은 셀룰러 기지국, 분산 안테나 시스템 및 지점 간 링크를 포함한 무선 통신 인프라에서 신호 무결성을 유지하는 데 필수적입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 시스템은 환경 노출, 기계적 스트레스, 커넥터 마모 및 설치 가변성으로 인해 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 이러한 요인들은 삽입 손실 증가, 임피던스 불일치 및 반사를 유발하여 신호 전력을 저하시키고, 커버리지를 감소시키며, 전반적인 네트워크 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 정확한 케이블 손실 측정 및 반사 손실 테스트는 시스템 무결성을 검증하고 성능 사양 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 현장 엔지니어는 배치된 환경에서 직접 정밀한 RF 케이블 테스트 및 안테나 시스템 검증을 수행하기 위해 휴대형 네트워크 분석기를 사용합니다. 엔지니어는 주파수 전반에 걸쳐 삽입 손실, 반사 손실 및 전압 정재파비(VSWR)를 측정하여 손상된 케이블, 느슨한 커넥터 또는 임피던스 불연속과 같은 결함을 식별할 수 있습니다.

고장 거리 분석 및 주파수 도메인 반사 측정법을 포함한 고급 측정 기법은 전송 경로 내 문제의 위치를 파악할 수 있게 합니다. 이러한 기능은 효율적인 문제 해결을 지원하고 유지보수 시간을 단축하며 무선 통신 시스템의 최적 성능을 보장합니다. DC 소스가 셀과 평형을 이루면 자가 방전 전류는 내부에서 공급되는 것에서 DC 소스로부터 외부적으로 공급되는 것으로 전환됩니다. 자가 방전 전류는 마이크로 암미터를 사용하여 측정됩니다. 정전위 측정 방법은 셀의 OCV(개방 회로 전압)에 +/- 5 µV 이내로 전압을 빠르게 일치시킨 후 인가할 수 있는 자가 방전 분석기를 필요로 합니다. 이 과정은 새로운 충전 또는 방전 변화의 도입을 최소화하여 측정 안정화 시간을 최소한으로 제한합니다. 셀에 인가되는 전압 또한 자가 방전 전류 측정 시 지속적인 전류 노이즈를 최소화하기 위해 안정적이어야 합니다.

현장 케이블 손실 검증 솔루션

이 솔루션은 현장 애플리케이션용으로 설계된 핸드형 RF 네트워크 분석기를 사용하여 정확한 케이블 손실 측정 및 반사 손실 테스트를 가능하게 합니다. 이 장비는 높은 다이내믹 레인지와 측정 안정성을 갖춘 교정된 S-파라미터 측정을 제공하여 엔지니어가 넓은 주파수 범위에서 삽입 손실 및 반사 성능을 특성화할 수 있도록 합니다. 내장된 교정 루틴과 오류 보정 기법은 다양한 온도 및 케이블 조건에서도 비실험실 환경에서 측정 정확도를 보장합니다. 고장 거리 분석, 시간 도메인 처리 및 마커 기반 진단과 같은 고급 기능은 엔지니어가 케이블 및 안테나 경로를 따라 결함을 신속하게 감지하고 위치를 파악할 수 있도록 합니다. 휴대형 배터리 구동 설계는 시스템을 분리하지 않고도 현장 RF 케이블 테스트를 지원하여 실시간 검증 및 신속한 문제 해결을 가능하게 합니다. 정밀 측정과 현장 사용 편의성을 결합함으로써 이 솔루션은 유지보수 효율성을 향상하고 시스템 신뢰성을 높이며 무선 네트워크 배포 전반에 걸쳐 일관된 RF 성능을 보장합니다.

케이블 및 안테나 라인 스윕 측정 데모 비디오 보기

당사의 현장 케이블 손실 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?