Como medir a perda no cabo com precisão

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Medições precisas de cabos em campo

Os sistemas de cabos de RF e antenas instalados são fundamentais para manter a integridade do sinal na infraestrutura de comunicação sem fio, incluindo estações base de celular, sistemas de antenas distribuídas e ligações ponto a ponto. Com o tempo, esses sistemas estão sujeitos a uma degradação do desempenho devido à exposição ambiental, tensões mecânicas, desgaste dos conectores e variações na instalação. Esses fatores podem causar aumento da perda de inserção, incompatibilidades de impedância e reflexões, o que degrada a potência do sinal, reduz a cobertura e afeta negativamente o desempenho geral da rede. A medição precisa da perda no cabo e os testes de perda de retorno são, portanto, essenciais para validar a integridade do sistema e garantir a conformidade com as especificações de desempenho. Os engenheiros de campo contam com analisadores de rede portáteis para realizar testes precisos de cabos de RF e verificação do sistema de antenas diretamente nos ambientes implantados. Ao medir a perda de inserção, a perda de retorno e a relação de onda estacionária de tensão (VSWR) em toda a frequência, os engenheiros podem identificar falhas, como cabos danificados, conectores soltos ou descontinuidades de impedância.

Técnicas avançadas de medição, incluindo análise de distância até a falha e refletometria no domínio da frequência, permitem a localização de problemas ao longo do caminho de transmissão. Esses recursos facilitam a resolução eficiente de problemas, reduzem o tempo de manutenção e garantem o desempenho ideal dos sistemas de comunicação sem fio. À medida que a fonte de corrente contínua (CC) atinge o equilíbrio com a célula, a corrente de autodescarga passa de uma origem interna para ser fornecida externamente pela fonte de CC. A corrente de autodescarga é medida por meio do microamperímetro. O método de medição potenciostática requer um analisador de autodescarga capaz de ajustar rapidamente a tensão para dentro de +/- 5 µV da OCV da célula antes de ser aplicada. Esse processo minimiza a introdução de quaisquer novas alterações de carga ou descarga, limitando o tempo de estabilização da medição ao mínimo. A tensão aplicada à célula também deve ser estável para minimizar o ruído de corrente contínuo na medição da corrente de autodescarga.

Solução para verificação de perdas em cabos de campo

Esta solução permite a medição precisa da perda de cabo e o teste de perda de retorno utilizando um analisador de rede de RF portátil projetado para aplicações em campo. O instrumento fornece medições calibradas de parâmetros S com alta faixa dinâmica e estabilidade de medição, permitindo que os engenheiros caracterizem a perda de inserção e o desempenho de reflexão em amplas faixas de frequência. Rotinas de calibração integradas e técnicas de correção de erros garantem a precisão da medição em ambientes fora do laboratório, mesmo sob variações de temperatura e condições do cabo. Recursos avançados, como análise de distância até a falha, processamento no domínio do tempo e diagnósticos baseados em marcadores, permitem que os engenheiros detectem e localizem rapidamente falhas ao longo do trajeto do cabo e da antena. O design portátil e alimentado por bateria permite testes de cabos de RF no local sem desconectar o sistema, possibilitando a validação em tempo real e o rápido diagnóstico de problemas. Ao combinar medição de precisão com facilidade de uso em campo, esta solução melhora a eficiência da manutenção, aumenta a confiabilidade do sistema e garante um desempenho de RF consistente em implantações de redes sem fio.

Veja o vídeo de demonstração das medições de varredura de cabos e linhas de antena

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de perdas em cabos de campo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?