如何準確測量纜線損耗

FieldFox 手持式分析儀
+ FieldFox 手持式分析儀

精確的現場纜線量測

已安裝的 RF 纜線和天線系統對於維持無線通訊基礎設施(包括行動基地台、分散式天線系統和點對點連結)中的訊號完整性至關重要。隨著時間的推移,這些系統會因環境暴露、機械應力、連接器磨損和安裝變異性而導致性能退化。這些因素會導致插入損耗增加、阻抗不匹配和反射,從而降低訊號功率、縮小覆蓋範圍,並對整體網路性能產生負面影響。因此,精確的纜線損耗量測和回波損耗測試對於驗證系統完整性和確保符合性能規格至關重要。現場工程師依賴可攜式網路分析儀,直接在部署環境中執行精確的 RF 纜線測試和天線系統驗證。透過量測頻率範圍內的插入損耗、回波損耗和電壓駐波比 (VSWR),工程師可以識別出損壞的纜線、鬆動的連接器或阻抗不連續等故障。

進階量測技術,包括故障距離分析和頻域反射計,能夠定位傳輸路徑中的問題。這些功能支援高效故障排除、減少維護時間,並確保無線通訊系統的最佳性能。當直流電源與電池達到平衡時,自放電電流從內部來源轉變為由直流電源外部提供。自放電電流使用微安培計量測。恆電位量測方法需要一個自放電分析儀,能夠在施加電壓之前,快速將電壓匹配到電池開路電壓 (OCV) 的 +/- 5 µV 範圍內。此過程可最大程度地減少引入任何新的充電或放電變化,將量測穩定時間限制在最短。施加到電池的電壓也必須穩定,以最大程度地減少自放電電流量測上的持續電流雜訊。

現場纜線損耗驗證解決方案

此解決方案使用專為現場應用設計的手持式 RF 網路分析儀,實現精確的纜線損耗量測和回波損耗測試。該儀器提供具有高動態範圍和量測穩定性的校準 S 參數量測,讓工程師能夠特性化涵蓋寬廣頻率範圍的插入損耗和反射性能。內建校準程序和誤差校正技術確保在非實驗室環境中的量測準確性,即使在不同的溫度和纜線條件下亦然。故障距離分析、時域處理和基於標記的診斷等進階功能,讓工程師能夠快速偵測和定位沿著纜線和天線路徑的故障。可攜式、電池供電的設計支援現場 RF 纜線測試,無需斷開系統,實現即時驗證和快速故障排除。透過將精密量測與現場可用性相結合,此解決方案可提高維護效率、增強系統可靠性,並確保在各種無線網路部署中一致的 RF 性能。

觀看纜線與天線線路掃描量測示範影片

探索我們的現場纜線損耗驗證解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?