ケーブル損失を正確に測定する方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

正確な現場ケーブル測定

設置済みのRFケーブルおよびアンテナシステムは、セルラー基地局、分散アンテナシステム、ポイントツーポイントリンクを含むワイヤレス通信インフラストラクチャにおいて、信号の完全性を維持するために不可欠です。これらのシステムは、時間の経過とともに、環境への曝露、機械的ストレス、コネクタの摩耗、および設置のばらつきにより、性能低下の影響を受けます。これらの要因は、挿入損失の増加、インピーダンス不整合、および反射を引き起こし、信号電力を劣化させ、カバレッジを低下させ、ネットワーク全体の性能に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、正確なケーブル損失測定とリターンロス試験は、システムの完全性を検証し、性能仕様への準拠を確保するために不可欠です。現場エンジニアは、展開された環境で直接、正確なRFケーブル試験とアンテナシステム検証を実行するために、ポータブルネットワークアナライザに依存しています。周波数全体にわたる挿入損失、リターンロス、および電圧定在波比 (VSWR) を測定することにより、エンジニアは損傷したケーブル、緩んだコネクタ、またはインピーダンス不連続などの障害を特定できます。

距離測定機能 (distance-to-fault analysis) や周波数領域反射測定 (frequency-domain reflectometry) などの高度な測定技術により、伝送経路内の問題の特定が可能になります。これらの機能は、効率的なトラブルシューティングをサポートし、メンテナンス時間を短縮し、ワイヤレス通信システムの最適な性能を保証します。DC電源がセルと平衡状態になると、自己放電電流は内部供給からDC電源からの外部供給に移行します。自己放電電流はマイクロアンメーターを使用して測定されます。ポテンショスタット測定法では、印加前にセルのOCVの+/- 5 µV以内に電圧を迅速に一致させることができる自己放電アナライザが必要です。このプロセスにより、新たな充電または放電の変化の導入が最小限に抑えられ、測定の安定化時間が最小限に制限されます。自己放電電流測定における継続的な電流ノイズを最小限に抑えるため、セルに印加される電圧も安定している必要があります。

フィールドケーブル損失検証ソリューション

このソリューションは、現場アプリケーション向けに設計されたハンドヘルドRFネットワークアナライザを使用して、正確なケーブル損失測定とリターンロス試験を可能にします。この測定器は、高ダイナミックレンジと測定安定性を備えた校正済みSパラメータ測定を提供し、エンジニアが広範な周波数範囲にわたる挿入損失と反射性能を特性評価できるようにします。内蔵された校正ルーチンと誤差補正技術により、温度やケーブルの状態が変化する非ラボ環境でも測定精度が保証されます。距離測定機能 (distance-to-fault analysis)、時間領域処理、マーカーベースの診断などの高度な機能により、エンジニアはケーブルおよびアンテナ経路に沿った障害を迅速に検出および特定できます。ポータブルなバッテリー駆動設計により、システムを切断することなく現場でのRFケーブル試験をサポートし、リアルタイムの検証と迅速なトラブルシューティングを可能にします。精密測定と現場での使いやすさを組み合わせることで、このソリューションはメンテナンス効率を向上させ、システム信頼性を高め、ワイヤレスネットワーク展開全体で一貫したRF性能を保証します。

ケーブルおよびアンテナのラインスイープ測定のデモビデオを見る

当社の現場ケーブル損失検証ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?