IoT 기기의 전력 소비량 테스트 방법

스펙트럼 분석기
+ 스펙트럼 분석기

저전력 신호를 확인하기 위해 노이즈 플로어 감소

오늘날 사물 인터넷(IoT) 장치에서 LoRa 및 Zigbee와 같은 무선 통신 기술을 사용하려면 내부 무선 연결성 검증, 스펙트럼 상태 및 전력 소비 검증을 위한 엄격한 사양을 준수하기 위해 낮은 전력 소비를 측정할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 이러한 장치의 매우 낮은 전력 소비를 측정한다는 목표를 달성하기 위해 테스트 시스템은 노이즈 플로어를 줄여 매우 낮은 전력 신호도 정확하게 관찰하고 측정할 수 있도록 해야 합니다.

테스트 시스템은 이미 감소된 감쇠기와 분해능 대역폭(RBW) 외에도 스펙트럼 분석기에 내장된 내부 프리앰프를 갖추어 노이즈 플로어를 크게 낮춰야 합니다. 이를 통해 IoT 디바이스의 저전력 신호를 측정하고 무선 통신 시스템에서 저전력 소비를 검증할 때 발생하는 신호 및 전력 무결성 문제와 같은 기술적 과제를 극복하는 데 이상적인 솔루션이 됩니다.

IoT 기기 전력 소비 테스트 솔루션

최신 IoT 무선 통신 디바이스의 전력 소비 측정에는 잡음 플로어를 줄여 매우 작은 신호를 관측하고 측정할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 키사이트 N9322C 베이직 스펙트럼 분석기(BSA)는 9 kHz ~ 20 GHz 주파수 범위의 전력 측정 애플리케이션을 지원합니다. 이 베이직 스펙트럼 분석기는 PathWave X-App N9084EM0E IoT 측정 애플리케이션 소프트웨어와 결합하여 신호 및 전력 무결성 문제를 최소화함으로써 IoT 디바이스의 저전력 신호를 측정하고 표준에서 부과하는 전력 소비 사양을 준수할 수 있도록 지원합니다.

당사의 IoT 디바이스 전력 소비 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?