Column Control DTX
Column Control DTX

如何生成 Wi-Fi 6 和 6E 信号

MXG X 系列射频矢量信号发生器
+ MXG X 系列射频矢量信号发生器

生成符合标准的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 信号

想要生成 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 信号,您必须使用能够进行复杂调制的信号发生器和软件,包括 1024 正交幅度调制(QAM)和每个符号 10 位的传输格式,以支持 IEEE 802.11ax 无线局域网(WLAN)标准。 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 使用 1024 QAM 和正交频域多址(OFDMA)来实现目标吞吐量和多用户同时传输数据的功能。

符合标准的信号需要采用更高阶的调制方案(1024 QAM),并且误差矢量幅度(EVM)要低,在发射机和接收机中都要小于 -35 dB。 生成 OFDMA 波形需要支持各种峰均功率比、EVM 和频谱特性。 为了符合 802.11ax 标准规范,您应使用可以生成不同数据包配置的软件,包括可变信道带宽、调制编码方案(MCS)、功率电平和 MIMO 设置。

Column Control DTX
Wi-Fi 6 和 6E 信号生成解决方案

Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 信号生成解决方案

想要生成符合 802.11ax 标准的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 信号,您需要使用标称带宽至少为 160 MHz 的信号发生器,以及符合 802.11ax 标准的信号生成软件。 Keysight PathWave Signal Studio 软件可提供完全采用信道编码的信号、灵活的媒体访问控制(MAC)标头配置、空间流映射以及信道模型应用软件,全面评测您的 Wi-Fi 6 和 6E 测试工作。 与是德科技信号发生器配合使用,它能够创建符合 Wi-Fi 6 和 6E 标准的参考信号。
Column Control DTX

查看是德科技 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 信号生成解决方案中的产品

Column Control DTX
Column Control DTX

相关使用场景

Column Control DTX
contact us logo

立即联系我们的专家

需要我们帮您找到合适的解决方案?