Wi-Fi 6および6E信号の生成方法

MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器
+ MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器

Wi-Fi 6およびWi-Fi 6Eの規格に準拠した信号を生成

Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E信号を生成するには、1024直交振幅変調(QAM)およびシンボル当たり10ビットの伝送を含む複雑な変調が可能な信号発生器およびソフトウェアが必要であり、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)用の802.11ax IEEE規格をサポートします。 Wi-Fi 6とWi-Fi 6Eは、1024 QAMと直交周波数分割多元接続(OFDMA)を使用し、目標スループット率と複数ユーザーによる同時送信を可能にします。

規格に準拠した信号には、より高い変調方式(1024 QAM)と、トランスミッターとレシーバーで-35 dB未満の優れたエラーベクトル振幅(EVM)が必要です。 OFDMA波形の生成には、異なるピーク対平均電力比、EVM、スペクトラム特性のサポートが必要です。 802.11ax 規格仕様に適合するには、可変チャネル帯域幅、変調およびコード化方式(MCS)、パワーレ ベル、MIMO設定など、さまざまなパケット構成を生成できるソフトウェアを使用します。

Wi-Fi 6および6E信号生成

Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E信号生成ソリューション

Wi-Fi 6およびWi-Fi 6Eの802.11ax規格適合信号を生成するには、少なくとも公称帯域幅160 MHzの信号発生器と802.11ax適合の信号生成ソフトウェアが必要となります。 キーサイトPathWave Signal Studioソフトウェアは、フルの通信路符号化、メディア・アクセス・コントロール(MAC)ヘッダの柔軟な設定、空間ストリーム・マッピング、およびWi-Fi 6と6Eテストの取り組みを評価するためのチャネルモデルのアプリケーションを備えた信号を提供します。 キーサイトの信号発生器と組み合わせて、Wi-Fi 6および6E規格に準拠した基準信号を作成できます。

Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E信号生成ソリューションの製品検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。