Erzeugen von Wi-Fi 6- und 6E-Signalen

MXG X-Serie RF-Vektor-Signalgenerator
+ MXG X-Serie RF-Vektor-Signalgenerator

Generierung standardkonformer Signale für Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

Für die Erzeugung von Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Signalen sind ein Signalgenerator und eine Software erforderlich, die komplexe Modulationen wie 1024 Quadraturamplitudenmodulation (QAM) und die Übertragung von 10 Bit pro Symbol beherrschen, um den IEEE-Standard 802.11ax für drahtlose lokale Netzwerke (WLANs) zu unterstützen. Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E verwenden 1024 QAM und OFDMA (Orthogonal Frequency Domain Multiple Access), um die angestrebten Durchsatzraten und die gleichzeitige Übertragung durch mehrere Nutzer zu ermöglichen.

Compliant signals need a higher modulation scheme (1024 QAM) and better error vector magnitude (EVM) with < -35 dB performance in the transmitter and receiver. Generating OFDMA waveforms requires support for different peak-to-average power ratios, EVM, and spectrum characteristics. To comply with the 802.11ax standard specification, use software that can generate different packet configurations, including variable channel bandwidth, modulation and coding scheme (MCS), power level, and MIMO settings.

Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Signalerzeugungslösung

Die Generierung von 802.11ax-Standard-konformen Signalen für Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E erfordert einen Signalgenerator mit mindestens 160 MHz Nennbandbreite und 802.11ax-konformer Signalerzeugungssoftware. Die Keysight PathWave Signal Studio Software liefert Signale mit vollständiger Kanalcodierung, flexibler Konfiguration von Media Access Control (MAC)-Headern, räumlichem Stream-Mapping und der Anwendung von Kanalmodellen, um Ihre Wi-Fi 6- und 6E-Testbemühungen zu bewerten. Kombinieren Sie die Software mit dem Keysight-Signalgenerator, um Referenzsignale zu erstellen, die den Wi-Fi 6- und 6E-Standards entsprechen.

Entdecken Sie die Produkte unserer Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Signalerzeugungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?