这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- Y1910A 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.0 mm(阳头),直流至 120 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Y1910A 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.0 mm(阳头),直流至 120 GHz
实现晶圆上测量和同轴测量的测量精度、通用性和易用性
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
实现晶圆上测量和同轴测量的测量精度、通用性和易用性
特点
- 适用于 1.0 毫米测试系统的测量精度和多功能性
- 可轻松用于晶圆和同轴器件测量
- 插入损耗(典型值):0.5 dB(110 GHz)、0.7 dB(120 GHz)
- 回波损耗:14 dB(75 至 120 GHz)
- 最大连续波功率:10 W
- 可重复性:-35 dB
Keysight Y1910A 精密型 1.0 毫米同轴至同轴适配器提供了一种在较高频率下测量同轴器件的简单方法。它专为测量拥有 50 欧姆电阻、直流至 120 GHz 频率范围的元器件而设计。
需要帮助或遇到问题?