お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1910Aアダプタ、1.0 mm(オス)-1.0 mm(オス)、DC~120 GHz
ウエハー上/同軸測定の、測定確度、汎用性、使いやすさを提供
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements.
ハイライト
- 1.0 mmテストシステムで測定確度と汎用性を実現
- オンウエハー/同軸測定に使いやすいアダプター
- 挿入損失(代表値):0.5 dB(110 GHz)、0.7 dB(120 GHz)
- リターンロス:14 dB(75 GHz~120 GHz)
- 最大CWパワー:10 W
- 再現性:-35 dB
Keysight Y1910A 精密1.0 mm同軸-同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~120 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。